17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストカートY-1MT(フレーム)

通常単価(税別)
13,80117,184
税込単価
15,18118,902
通常出荷日:1日目

【特長】・扱いやすいマジックテープ着脱式です【仕様】・キャスター径(mm):100

  • キャスター径(mm)
    100
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
4903180199761
552-6542
5400.0
545
590
780
1個
4903180199778
552-6545
8000.0
735
680
880
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,801
( 15,181 )
1日目
17,184
( 18,902 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扱いやすいマジックテープ着脱式です
【仕様】
・キャスター径(mm):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストカートY-1MT(フレーム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストカートY-1MT(フレーム)
(回収用カート) リサイクルカート Y-4(フレーム)
Xフレーム回収カート
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1
ダストカートECO小物入れMT
ラウンドブルートコンテナ 121.1L
メーカー山崎産業山崎産業金沢車輛山崎産業山崎産業ラバーメイド
通常価格13,801-21,25258,905 -46,2674,179 -13,741
通常出荷日1日目1日目4日目〜6日目4日目10日目
キャスター径(mm)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト