ファクトリーサプライ用品技術窓口

除菌・消毒用エタノール 除菌エタノール製剤AT2

通常単価(税別)
10,594
税込単価
11,653
通常出荷日:4日目

【特長】・天然由来又は食品添加物に指定されている原料のみを使用した除菌・防臭液です・新型コロナウィルス...

詳細を確認
  • 容量(L)
    16
  • JANコード
    4971544333571
  • 質量(g)
    14000.0
  • トラスココード
    324-3182

ご注意

  • 食品添加物ではありません。
  • 樹脂・プラスティック・スチロール製品・ブラスタイルなどへのご使用は、変色することがありますので目立たないところでお試しの上、ご使用ください。
  • 革製品・ニス・ラッカー塗りなどの品は溶かすことがありますので使用しないでください。
  • 火気の近くでは絶対に使用しないでください。
  • 火気厳禁です。

型番:

00001-33357
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00001-33357の仕様・寸法情報

容量(L)
16
JANコード
4971544333571
質量(g)
14000.0
トラスココード
324-3182

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
00001-33357
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,594
( 11,653 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然由来又は食品添加物に指定されている原料のみを使用した除菌・防臭液です
・新型コロナウィルス(COVID-19)や季節性インフルエンザウィルス、多剤耐性菌にも有効です
・エタノール濃度75vol%で希釈の必要がなく、原液のまま使用できます
・2020年3月23日の厚労省からの通知により、臨時的に手指消毒用エタノールの代替品として用いることが可能となりました
【用途】
・食品加工設備や飲食店、居酒屋、社員食堂、給食センターなどの調理器具の除菌・洗浄に
・ドアノブ、手すり、テーブル、カウンター、流し台などの除菌に
・手指消毒用エタノールの代用に

ご注意

  • 食品添加物ではありません。
  • 樹脂・プラスティック・スチロール製品・ブラスタイルなどへのご使用は、変色することがありますので目立たないところでお試しの上、ご使用ください。
  • 革製品・ニス・ラッカー塗りなどの品は溶かすことがありますので使用しないでください。
  • 火気の近くでは絶対に使用しないでください。
  • 火気厳禁です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除菌・消毒用エタノール 除菌エタノール製剤AT2の型番00001-33357のページです。 型番00001-33357に関する仕様情報を記載しております。
除菌・消毒用エタノール 除菌エタノール製剤AT2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除菌・消毒用エタノール 除菌エタノール製剤AT2
業務用リセッシュ除菌EX デオドラントパワー
布製品の消臭・除菌剤
スーパーオレンジ消臭・除菌泡タイプ
リセッシュ除菌EX消臭ストロング
除湿棒(押入れ用)
メーカーアトムハウスペイント花王サラヤUYEKI花王エスコ
通常価格10,5943,1291,9531,0183,889752 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
容量(L)16-----
JANコード4971544333571-----
質量(g)14000.0-----
トラスココード324-3182-----

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト