ファクトリーサプライ用品技術窓口

逃げ~るぞ ザ・マシンガン

通常単価(税別)
34,253
税込単価
37,678
通常出荷日:1日目

【特長】・内蔵音にピストル音を採用・引き金を引いたままで、マシンガンのようにピストル音が連続で再生しま...

詳細を確認
  • 電源
    単三電池6本
  • JANコード
    4543853000804
  • トラスココード
    149-0970
  • 質量(g)
    630.000
  • 材質1
    ASA樹脂
  • 音声通達距離(m)
    250
  • 口径(mm)
    150
  • 全長(mm)
    253
  • 定格出力(W)
    6
  • 内蔵音通達距離(m)
    315
  • 奥行(mm)
    253
  • 高さ(mm)
    228
  • 幅(mm)
    170
  • 電池持続時間(h)
    音声9時間 マシンガン8時間
  • 内蔵音
    マシンガン

ご注意

  • 乾電池は別売りです。

型番:

TSS-007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSS-007の仕様・寸法情報

電源
単三電池6本
JANコード
4543853000804
トラスココード
149-0970
質量(g)
630.000
材質1
ASA樹脂
音声通達距離(m)
250
口径(mm)
150
全長(mm)
253
定格出力(W)
6
内蔵音通達距離(m)
315
奥行(mm)
253
高さ(mm)
228
幅(mm)
170
電池持続時間(h)
音声9時間 マシンガン8時間
内蔵音
マシンガン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSS-007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,253
( 37,678 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵音にピストル音を採用
・引き金を引いたままで、マシンガンのようにピストル音が連続で再生します
・マシンガンモードで引き金を引くとピストル音が一回、引き金を引いたままで連続したピストル音がランダムで出続けます
・田畑や市街に入り込む鳥獣に、連続でピストル音を浴びせて驚かせます
・マシンガンのように連続するピストル音はランダム再生のため、鳥獣に慣れさせません
【材質】
・ASA樹脂

ご注意

  • 乾電池は別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逃げ~るぞ ザ・マシンガンの型番TSS-007のページです。 型番TSS-007に関する仕様情報を記載しております。
逃げ~るぞ ザ・マシンガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
逃げ~るぞ ザ・マシンガン
スターターメガホン
メガホン"かる~いホン"(軽量・耐水・耐衝撃タイプ)
セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)
"レイニーメガホン"(防水タイプ)
メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)
メーカーノボル電機ノボル電機ノボル電機ノボル電機ノボル電機ノボル電機
通常価格34,25331,14014,00024,89816,713 -14,456 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
電源単三電池6本単三電池6本-単2乾電池×6本(別売)単3乾電池×10本(別売)単3乾電池×6本(別売)
JANコード4543853000804454385300079845438530008594543853000170--
トラスココード149-0970149-3165255-9292305-6937--
質量(g)630.000630.000400.0001250.0780.000630.000
材質1ASA樹脂ASA樹脂ASA樹脂-ASA樹脂ASA樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト