ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDクリップライト(人感センサー付) 屋内・人感センサー付クリップタイプ

通常単価(税別)
6,3475,756
税込単価
6,9826,332
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・LED電球を使用した屋内用作業ライトです・人の動きを感知して自動的に点灯する人感センサー付き...

詳細を確認
  • JANコード
    4967576374873
  • トラスココード
    149-5964
  • 質量(g)
    640.000
  • コード長さ(m)
    5
  • 消費電力(W)
    8.2
  • 電源(V)
    単相100
  • 標準消費電力料金
    0.23円/h
  • 明るさ(lm)
    810
  • 材質1
    本体:スチール、フェノール樹脂、ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
  • 相当電球
    60形

ご注意

  • 周囲の明るさが100~150lx以上の時は点灯しません。

型番:

ILW-85GSC3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ILW-85GSC3の仕様・寸法情報

JANコード
4967576374873
トラスココード
149-5964
質量(g)
640.000
コード長さ(m)
5
消費電力(W)
8.2
電源(V)
単相100
標準消費電力料金
0.23円/h
明るさ(lm)
810
材質1
本体:スチール、フェノール樹脂、ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
相当電球
60形

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ILW-85GSC3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3475,756
( 6,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED電球を使用した屋内用作業ライトです
・人の動きを感知して自動的に点灯する人感センサー付きです
・設置に便利な強力クリップタイプです
【用途】
・建築現場や車庫、倉庫などに
【材質】
・本体:スチール、フェノール樹脂、ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT

ご注意

  • 周囲の明るさが100~150lx以上の時は点灯しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDクリップライト(人感センサー付) 屋内・人感センサー付クリップタイプの型番ILW-85GSC3のページです。 型番ILW-85GSC3に関する仕様情報を記載しております。
LEDクリップライト(人感センサー付) 屋内・人感センサー付クリップタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDクリップライト(人感センサー付) 屋内・人感センサー付クリップタイプ
LEDクリップライト屋内用 屋内・2灯式クリップタイプ
LEDワークライト 替球
ハンドクリップ
LED電球付クリップランプ スーパールミネX
ハンドライト用クリップ マグクリップ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ日動工業WINGACE(熱田資材)ハタヤリミテッド
通常価格6,3476,8453,8751,0987,483 -2,643 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
JANコード496757637487349675763674554967576254267---
トラスココード149-5964149-5949137-1979---
質量(g)640.0001200.000195.000---
コード長さ(m)55----
消費電力(W)8.213.6×213.6---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト