17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDクリップライト屋内用 屋内・2灯式クリップタイプ

通常単価(税別)
6,845
税込単価
7,530
通常出荷日:1日目

【特長】・LED電球を使用した屋内用作業ライトです・固定して空間全体を広く明るく照らす2灯タイプです・...

詳細を確認
  • JANコード
    4967576367455
  • トラスココード
    149-5949
  • 質量(g)
    1200.000
  • コード長さ(m)
    5
  • 消費電力(W)
    13.6×2
  • 電源(V)
    単相100
  • 標準消費電力料金
    0.73円/h
  • 明るさ(lm)
    3200
  • 材質1
    本体:スチール、フェノール樹脂、ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
  • 材質2
    電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
  • 相当電球
    100形

型番:

ILW-325GC3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ILW-325GC3の仕様・寸法情報

JANコード
4967576367455
トラスココード
149-5949
質量(g)
1200.000
コード長さ(m)
5
消費電力(W)
13.6×2
電源(V)
単相100
標準消費電力料金
0.73円/h
明るさ(lm)
3200
材質1
本体:スチール、フェノール樹脂、ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
材質2
電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
相当電球
100形
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ILW-325GC3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,845
( 7,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED電球を使用した屋内用作業ライトです
・固定して空間全体を広く明るく照らす2灯タイプです
・省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります
・設置に便利な強力クリップタイプです
【用途】
・建築現場やレジャー、車庫、倉庫などいろいろなシーンで使用できます
【材質】
・本体:スチール、フェノール樹脂、ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDクリップライト屋内用 屋内・2灯式クリップタイプの型番ILW-325GC3のページです。 型番ILW-325GC3に関する仕様情報を記載しております。
LEDクリップライト屋内用 屋内・2灯式クリップタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDクリップライト屋内用 屋内・2灯式クリップタイプ
LEDクリップライト(人感センサー付) 屋内・人感センサー付クリップタイプ
LEDワークライト 替球
LEDクリップライト屋内用 60形相当
ハンドクリップ
ハンドライト用クリップ マグクリップ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ日動工業ハタヤリミテッド
通常価格6,8456,3473,8753,0101,0982,643 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目5日目1日目
JANコード496757636745549675763748734967576254267---
トラスココード149-5949149-5964137-1979---
質量(g)1200.000640.000195.000680--
コード長さ(m)55----
消費電力(W)13.6×28.213.6---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト