17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

殺菌灯 GL15F3

通常単価(税別)
3,9413,637
税込単価
4,3354,001
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・殺菌灯GL15F3です・253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を使用したランプ・空気・水...

詳細を確認
  • 口金
    G13
  • タイプ
    殺菌灯
  • 管径(mm)
    25.5
  • 管長(mm)
    436
  • 消費電力(W)
    15
  • 全長(mm)
    436
  • 定格寿命(時間)
    8000
  • 標準消費電力料金
    0.4kwh
  • 点灯方式
    スタータ形
  • 質量(g)
    75.000
  • トラスココード
    419-1472
  • JANコード
    4549980593752

型番:

GL15F3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GL15F3の仕様・寸法情報

口金
G13
タイプ
殺菌灯
管径(mm)
25.5
管長(mm)
436
消費電力(W)
15
全長(mm)
436
定格寿命(時間)
8000
標準消費電力料金
0.4kwh
点灯方式
スタータ形
質量(g)
75.000
トラスココード
419-1472
JANコード
4549980593752

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GL15F3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9413,637
( 4,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・殺菌灯GL15F3です
・253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を使用したランプ
・空気・水・器物の殺菌に広く用いられます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

殺菌灯 GL15F3の型番GL15F3のページです。 型番GL15F3に関する仕様情報を記載しております。
殺菌灯 GL15F3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
殺菌灯 GL15F3
殺菌ランプ(GL)
3波長Hf蛍光ランプ
蛍光灯飛散防止チューブ
Hf直管蛍光灯
丸管形 残光ホタルック 3波長蛍光ランプ省電力
メーカーPanasonicNECNECトラスコ中山YAZAWANEC
通常価格3,9413,890 -2,3001,331 -1,0062,761
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
口金G13-----
タイプ殺菌灯-----
管径(mm)25.5-----
管長(mm)436-----
消費電力(W)15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト