17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

折りたたみコンテナー ホームオリコンS50M

通常単価(税別)
6,057
税込単価
6,663

【特長】・長側板にロック解除レバーを設置した内倒れタイプのメッシュオリコンです...

詳細情報を確認する
  • 折りたたみ高さ(mm)
    79
  • 有効内寸(mm)奥行
    329
  • 有効内寸(mm)間口
    485
  • 有効内寸(mm)高さ
    286
  • 質量(g)
    1734.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)間口
    523
  • 外形寸法(mm)高さ
    305
  • 容量(L)
    46.5
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    外形寸法(mm)奥行

    最小発注数量
    4573267373102
    634-5784
    265
    ブラック
    1個
    4573267373119
    634-5776
    365
    イエロー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,057
    ( 6,663 )
    11日目
    6,057
    ( 6,663 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長側板にロック解除レバーを設置した内倒れタイプのメッシュオリコンです
    ・高さ違いのホームオリコンS30Mと汎用的な玉コン等との相互嵌合が可能です
    ・短側板持ち手を半月形状、長側板持ち手をアーチ形状とし、手に優しく持ち運びやすい持ち手です
    ※ホームオリコンが折りたたみ状態の時は嵌合できない製品もあります。
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    折りたたみコンテナー ホームオリコンS50Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    折りたたみコンテナー ホームオリコンS50M
    ホームオリコンS30M
    バスケットオリコン グレー/ブラウン
    オリコン 50BーM
    サンクレットオリコン 50BーM
    メッシュオリコン CB-M50W
    メーカーE-CONE-CONE-CON三甲三甲東京硝子器械
    通常価格6,0573,713 -4,713 -8,115 -9,4567,880
    通常出荷日11日目7日目1日目〜6日目〜8日目10日目
    折りたたみ高さ(mm)794661---
    有効内寸(mm)奥行329330----
    有効内寸(mm)間口485487----
    有効内寸(mm)高さ286186----
    質量(g)1734.0001225.000----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト