17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

紙帽子(ヘルメットインナー用)【120個入り】
ミスミ
保護具収納袋
渡部工業
メガネ用ケース
トラスコ中山

紙帽子(不織布) 377-88【60個入り】

通常単価(税別)
6,092
税込単価
6,701
通常出荷日:4日目

【特長】・一般的な使い捨ての紙帽子です。【用途】・ヘルメットへの取付に。【材質】・紙

詳細を確認
  • ホワイト
  • JANコード
    4571181540587
  • トラスココード
    183-8723
  • 質量(g)
    700.000
  • 材質1
  • 品名
    紙帽子

型番:

377-88
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (60個入り)

377-88の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4571181540587
トラスココード
183-8723
質量(g)
700.000
材質1
品名
紙帽子

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
377-88
最小発注数量
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,092
( 6,701 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な使い捨ての紙帽子です。
【用途】
・ヘルメットへの取付に。
【材質】
・紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙帽子(不織布) 377-88の型番377-88のページです。 型番377-88に関する仕様情報を記載しております。
紙帽子(不織布) 377-88のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙帽子(不織布) 377-88
紙帽子(不織布)
ユニット 教育修了者ステッカー特別教育 PPステッカー 35×35 10枚組
あごヒモ
ヘルメット送風機(ヘルクール)HO-901A
ヘルメット用ステッカー若葉マーク
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格6,0926,3024831,0669,701431
通常出荷日4日目1日目4日目6日目1日目1日目
ホワイトホワイト----
JANコード457118154058745711815406244571181472192-45823530387194582183902440
トラスココード183-8723183-8650739-3717-248-5388371-6198
質量(g)700.0004005-118.00070.000
材質1不織布PPステッカー-ABS樹脂PVCステッカー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト