ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フリーベアプレス成型品

通常単価(税別)
2,450
税込単価
2,695
通常出荷日:1日目

【特長】・MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します【用途】・重量物の搬出搬入...

詳細を確認
  • 上向きでご使用下さい
  • 許容荷重内でご使用下さい

型番:

S-8L-MF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-8L-MFの仕様・寸法情報

JANコード
4560112054965
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
131.000
トラスココード
249-8349
材質1
ボール:SUS440C 
材質2
ボディー:ステンレス
タイプ
防塵仕様
許容荷重(kg)
30

型番リスト

表示件数
型番
S-8L-MF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します
【用途】
・重量物の搬出搬入に
・ラインの方向転換に
・作業台・荷造台に
・装置への経路に
【材質】
・ボール:SUS440C
・ボディー:ステンレス

ご注意

  • 上向きでご使用下さい
  • 許容荷重内でご使用下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーベアプレス成型品の型番S-8L-MFのページです。 型番S-8L-MFに関する仕様情報を記載しております。
フリーベアプレス成型品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーベアプレス成型品
フリーベアプレス成型品
フリーベアユニット FUシリーズ
プレインベア PVシリーズ プレス成形品
ボールローラ プレス品オールステンレス
プレインベア PV-Hシリーズ(ゴミ排出穴付)プレス成形品・切削品
メーカーフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションエイテックミスミエイテック
通常価格2,450900 -12,584 -240 -2,200 -658 -
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
JANコード4560112054965-----
グリーン購入法適合品適合適合適合---
質量(g)131.000-----
トラスココード249-8349-----
材質1ボール:SUS440C -----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト