ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

トーチ・アン

通常単価(税別)
7,851
税込単価
8,636
通常出荷日:19日目

【特長】・コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです・空気調節機能付です【用途】・各種配...

詳細を確認
  • ガスのMSDS(製品安全データシート)はREXホームページ(www.rexind.co.jp)よりダウンロードできます。

型番:

424510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

424510の仕様・寸法情報

トラスココード
123-0662
炎温度(℃)
1500
発熱量(kcal/h)
2000
燃焼時間(分/缶)
55
JANコード
4514706054015
質量(g)
700.000

型番リスト

表示件数
型番
424510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,851
( 8,636 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです
・空気調節機能付です
【用途】
・各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻しに
・凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付けに

ご注意

  • ガスのMSDS(製品安全データシート)はREXホームページ(www.rexind.co.jp)よりダウンロードできます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーチ・アンの型番424510のページです。 型番424510に関する仕様情報を記載しております。
トーチ・アンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーチ・アン
トーチ・アン 炎温度1600℃
トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)
パワートーチ
パワートーチ_トーチ部のみ
パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格7,85112,8008,5063,6763,1322,350
通常出荷日19日目9日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード123-0662123-0671370-9108---
炎温度(℃)1500-----
発熱量(kcal/h)2000-----
燃焼時間(分/缶)55-----
JANコード45147060540154514706054022----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト