ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スイベルカップリング

通常単価(税別)
8,480
税込単価
9,328
通常出荷日:4日目

【特長】・ポンプとホースを繋ぐスイベルカップリングです・取り付けると、首が360°回転することでホース...

詳細を確認

型番:

37588
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

37588の仕様・寸法情報

ねじ径
G1/4
JANコード
7321610375887
質量(g)
210.000
トラスココード
256-7070
材質1
本体:スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
37588
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,480
( 9,328 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプとホースを繋ぐスイベルカップリングです
・取り付けると、首が360°回転することでホースが邪魔にならず、フレキシブルに作業できます
【材質】
・本体:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルカップリングの型番37588のページです。 型番37588に関する仕様情報を記載しております。
スイベルカップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルカップリング
油圧クイックカップリング
B型カップリング
フルブローカプラソケット(めねじ取付用)
キューブカプラ プラグ PHL型(チューブ取付用)
カムロック ツインロックカプラー メネジ アルミ合金
メーカーREHOBOTREHOBOT大阪ジャッキ製作所日東工器日東工器トヨックス
通常価格8,4806,722 -3,9185,363 -568 -4,403 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目9日目1日目
ねじ径G1/4G1/4----
JANコード7321610375887-----
質量(g)210.000-----
トラスココード256-7070-----
材質1本体:スチール本体:スチール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト