ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.5インチ液晶 日本製ドライブレコーダー

通常単価(税別)
11,000
税込単価
12,100
通常出荷日:4日目

【特長】・1.5インチ液晶搭載の超小型・軽量モデルながら、200万画素の高画質で鮮明な映像を記録する人...

詳細を確認
  • モニターサイズ(インチ)
    1.5
  • 奥行(mm)
    24
  • 画素数
    200万
  • 高さ(mm)
    50
  • 視野角(°)
    水平:115、垂直:約60、対角:140
  • 消費電力
    約210mA(DC12V時)/約120mA(DC24V時)
  • 電源(V)
    DC12/24
  • 入力電圧(V)
    DC5
  • 幅(mm)
    54
  • 付属SDカード(GB)
    8
  • JANコード
    4515287024879
  • 質量(g)
    43.000
  • トラスココード
    392-5001

ご注意

  • 本機には充電式の電池を内蔵しています。
  • 1日2回、1回15分程度の使用で約2年の寿命で設計されています。
  • 電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります(有料) 。
  • SD/SDHC/microSDHC等の記録メディアには寿命があり、消耗品となります。

型番:

NX-DR-W2-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NX-DR-W2-Wの仕様・寸法情報

モニターサイズ(インチ)
1.5
奥行(mm)
24
画素数
200万
高さ(mm)
50
視野角(°)
水平:115、垂直:約60、対角:140
消費電力
約210mA(DC12V時)/約120mA(DC24V時)
電源(V)
DC12/24
入力電圧(V)
DC5
幅(mm)
54
付属SDカード(GB)
8
JANコード
4515287024879
質量(g)
43.000
トラスココード
392-5001
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NX-DR-W2-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,000
( 12,100 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.5インチ液晶搭載の超小型・軽量モデルながら、200万画素の高画質で鮮明な映像を記録する人気のドライブレコーダーです
・Gセンサー(衝撃センサー)に音声ON/OFF機能はもちろん、画像補正のWDR機能も備えています
・バックアップ電源には耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用しました
・静岡県の自社工場で生産している日本製ですので、安心してお買い求めいただけます
・日本製でコンパクトなドライブレコーダーをお探しの方に

ご注意

  • 本機には充電式の電池を内蔵しています。
  • 1日2回、1回15分程度の使用で約2年の寿命で設計されています。
  • 電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります(有料) 。
  • SD/SDHC/microSDHC等の記録メディアには寿命があり、消耗品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.5インチ液晶 日本製ドライブレコーダーの型番NX-DR-W2-Wのページです。 型番NX-DR-W2-Wに関する仕様情報を記載しております。
1.5インチ液晶 日本製ドライブレコーダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5インチ液晶 日本製ドライブレコーダー
ドライブレコーダー
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
DC12・24V ドライブレコーダー(建設重機用) 3.0インチ
DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)
フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応
メーカーF.R.C.セルスターエスコエスコエスコサンコー
通常価格11,00026,78817,00045,51053,73035,729
通常出荷日4日目4日目2日目2日目2日目1日目
モニターサイズ(インチ)1.5-----
奥行(mm)24-----
画素数200万-----
高さ(mm)50-----
視野角(°)水平:115、垂直:約60、対角:140-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト