17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ECコンテナー

通常単価(税別)
3,610
税込単価
3,971
通常出荷日:5日目

【特長】・別売りの仕切り(大:5611、小3611)を使えば小部品類の管理が簡便にできます【材質】・ポ...

詳細を確認
  • JANコード
    4938233133423
  • トラスココード
    354-7682
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    356
  • 有効内寸:間口 (mm)
    556
  • 有効内寸:高さ (mm)
    123
  • 適合カード差し(別売)
    RB120X40、RB120X65
  • 外形寸法(mm)間口
    600
  • 外形寸法(mm)高さ
    133
  • 最大積載量(kg/台)
    15
  • ブルー
  • 容量(L)
    22

型番:

EC22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EC22の仕様・寸法情報

JANコード
4938233133423
トラスココード
354-7682
質量(g)
1300
材質1
ポリプロピレン(PP)
有効内寸:奥行(mm)
356
有効内寸:間口(mm)
556
有効内寸:高さ(mm)
123
適合カード差し(別売)
RB120X40、RB120X65
外形寸法(mm)間口
600
外形寸法(mm)高さ
133
最大積載量(kg/台)
15
ブルー
容量(L)
22
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EC22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,610
( 3,971 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売りの仕切り(大:5611、小3611)を使えば小部品類の管理が簡便にできます
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECコンテナーの型番EC22のページです。 型番EC22に関する仕様情報を記載しております。
ECコンテナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECコンテナー
岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-13-B
B型プラテナ
RBジョイントキャリー
岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用
岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-38-B
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格3,6101,9682,1509,9431,265 -5,139
通常出荷日5日目1日目7日目7日目7日目1日目
JANコード4938233133423493823341598749382331323034938233511450-4938233134369
トラスココード354-7682836-2451868-6827868-7102-836-2454
質量(g)1300100013002400.0-2100
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-天板:ポリプロピレン(PP)●キャスター金具:スチール●車輪:ナイロンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
有効内寸:奥行(mm)356-----

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト