17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリカダンプ

通常単価(税別)
7,20610,131
税込単価
7,92711,144

【特長】・皿部分はポリカーボネートを使用し、耐久性抜群【材質】・皿:ポリカーボ...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    1065
  • 材質1
    皿:ポリカーボネート
  • 材質2
    パイプ:スチール(粉体塗装)
  • 材質3
    先金:ステンレス

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 刃先長(mm)

    • 刃先幅(mm)

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    刃先長(mm)

    刃先幅(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4991068172692
    348-5538
    550
    485
    3100.0
    1個
    4991068172708
    348-5539
    608
    590
    5300.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,206
    ( 7,927 )
    1日目
    10,131
    ( 11,144 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・皿部分はポリカーボネートを使用し、耐久性抜群
    【材質】
    ・皿:ポリカーボネート
    ・パイプ:スチール(粉体塗装)
    ・先金:ステンレス

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポリカダンプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリカダンプ
    スノーダンプ(幅広型) 全長1230mm
    コンパル アイスカッター(26cm)
    コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)
    雪崩・つらら落し(3m)
    TATAMU・ダンプ(ハンディー)
    メーカーアステージエスココンパルコンパルコンパルコンパル
    通常価格7,206-16,4304631,9474,59515,422
    通常出荷日1日目〜2日目4日目4日目2日目1日目
    全長(mm)1065-----
    材質1皿:ポリカーボネート-----
    材質2パイプ:スチール(粉体塗装)-----
    材質3先金:ステンレス-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト