ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm NSP150610-5PR【5個入り】

通常単価(税別)
5,249
税込単価
5,774
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。・水や油がかかっても滑り止め効果が変...

詳細を確認

型番:

NSP150610-5PR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

NSP150610-5PRの仕様・寸法情報

JANコード
4954425116289
トラスココード
217-9082
使用温度範囲(℃)
-10℃~60℃
タイプ(屋内/屋外)
屋外用
引張強度(N/25mm)
147
粘着力(N/25mm)
20
質量(g)
500.000
材質1
基材:アルミ箔
材質2
粘着剤:アクリル系
材質3
砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム
厚さ(mm)
0.8
レッド
長さ(m)
610
幅(mm)
150

型番リスト

表示件数
型番
NSP150610-5PR
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,249
( 5,774 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。
・水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
・離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
・乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。
【用途】
・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
【材質】
・基材:アルミ箔
・粘着剤:アクリル系
・砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm NSP150610-5PRの型番NSP150610-5PRのページです。 型番NSP150610-5PRに関する仕様情報を記載しております。
ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm NSP150610-5PRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm NSP150610-5PR
ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m
ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m
ノンスリップテープ 屋外用 幅 150mm(幅広)
ノンスリップテープ
ノンスリップテープ(カットタイプ) 屋外用 40mm×40mm
メーカーノリタケコーテッドアブレーシブ日東エルマテリアルトラスコ中山トラスコ中山日東エルマテリアルトラスコ中山
通常価格5,2491,731 -971 -5,520 -1,026 -1,344 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
JANコード4954425116289-----
トラスココード217-9082-----
使用温度範囲(℃)-10℃~60℃-----
タイプ(屋内/屋外)屋外用-----
引張強度(N/25mm)147-----

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト