17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾湿両用クリーナー NT40/1 Ap

通常単価(税別)
92,81377,832
税込単価
102,09485,615
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・40リットルのタンクを備えたミドルクラスの強力な乾湿両用クリーナーです。・優れた吸引力、作業...

詳細を確認
  • JANコード
    4054278448015
  • トラスココード
    324-9547
  • 質量(g)
    12400.0
  • 奥行(mm)
    525
  • 高さ(mm)
    630
  • 幅(mm)
    370
  • 電源(V)
    単相100
  • 最大真空圧(kPa)
    25.4
  • 集じん容量(L)
    40
  • 騒音値(dB)
    70
  • 電源コード長さ(m)
    7.5
  • 最大風量([[M3]]/min)
    4.44
  • タンク容量(L)
    40
  • 吸水量(L)
    23
  • 消費電力(W)
    1300

型番:

1.148-328.0-NT40-1-AP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1.148-328.0-NT40-1-APの仕様・寸法情報

JANコード
4054278448015
トラスココード
324-9547
質量(g)
12400.0
奥行(mm)
525
高さ(mm)
630
幅(mm)
370
電源(V)
単相100
最大真空圧(kPa)
25.4
集じん容量(L)
40
騒音値(dB)
70
電源コード長さ(m)
7.5
最大風量([[M3]]/min)
4.44
タンク容量(L)
40
吸水量(L)
23
消費電力(W)
1300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1.148-328.0-NT40-1-AP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,81377,832
( 85,615 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40リットルのタンクを備えたミドルクラスの強力な乾湿両用クリーナーです。
・優れた吸引力、作業効率を考えた様々な性能、耐久性のあるコンポーネントを備えています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用クリーナー NT40/1 Apの型番1.148-328.0-NT40-1-APのページです。 型番1.148-328.0-NT40-1-APに関する仕様情報を記載しております。
乾湿両用クリーナー NT40/1 Apのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾湿両用クリーナー NT40/1 Ap
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
アスベスト専用バキュームクリーナー NT 30/1 Tact H Plus
産業用バキュームクリーナー IVC 60/24-2 Tact2(1.576-108.0)
掃除機用オプションパーツ ベンディングパイプ
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格92,813138,75032,813164,063610,0004,810
通常出荷日4日目2日目9日目9日目2日目1日目
JANコード405427844801540542783369924066529095558451541301073840397846383654054278256412
トラスココード324-9547166-6566684-0362426-4164317-4107314-8540
質量(g)12400.014400.083001350060000.0110.0
奥行(mm)52556038056097070
高さ(mm)63065552058099560

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト