17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MB型メッシュコンテナー収穫コンテナー

通常単価(税別)
2,890
税込単価
3,179
通常出荷日:1日目

【特長】・従来品を更に進化させ軽量化を実現・果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用...

詳細を確認
  • 最大積載荷重 (kg)
    20
  • 質量(g)
    1400
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸(mm)間口
    477
  • 有効内寸(mm)高さ
    288
  • 外形寸法高さ (mm)
    305
  • オレンジ
  • 容量 (L)
    45

ご注意

  • 内容物重量:20kg以下
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 有効内寸(mm)奥行

  • 外形寸法奥行(mm)

  • 外形寸法間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

有効内寸(mm)奥行

外形寸法奥行

(mm)

外形寸法間口

(mm)

最小発注数量
4938233633497
241-0869
321
370
535
1個
4938233633503
241-0868
320
366
523
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,890
( 3,179 )
1日目
2,890
( 3,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品を更に進化させ軽量化を実現
・果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです
【用途】
・農産物の収穫・流通・保管用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 内容物重量:20kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MB型メッシュコンテナー収穫コンテナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MB型メッシュコンテナー収穫コンテナー
メッシュコンテナー(ワークインボックス) L
トレーコンテナー
メッシュコンテナー(ワークインボックス) S
メッシュコンテナー(ワークインボックス) M
L型メッシュトレー
メーカー岐阜プラスチック工業ケニス岐阜プラスチック工業ケニスケニス積水テクノ成型
通常価格2,8902,5732,539 -1,4591,9792,381 -
通常出荷日1日目8日目1日目〜8日目4日目1日目〜
最大積載荷重(kg)20-----
質量(g)1400-----
材質1ポリプロピレン(PP)-----
有効内寸(mm)間口477-----
有効内寸(mm)高さ288-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト