17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソララ電波セレナイト保安工事灯

通常単価(税別)
6,429
税込単価
7,072
通常出荷日:19日目

【特長】・複数個設置した工事灯が同期点滅し注意喚起効果を発揮します・電源のいらないソーラータイプの工事...

詳細を確認
  • LED球
    赤×4個、緑×2個
  • 高さ(mm)
    187
  • 赤/緑
  • 品名
    ソララ工事灯
  • 幅(mm)
    74
  • LED数(個)
    赤×4、緑×2
  • JANコード
    4571296810049
  • 質量(g)
    235.000
  • トラスココード
    354-4501
  • 材質1
    本体:耐衝撃性ポリカーボネイト
  • 材質2
    グリップ部分:ABS樹脂

型番:

SS-D161RG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-D161RGの仕様・寸法情報

LED球
赤×4個、緑×2個
高さ(mm)
187
赤/緑
品名
ソララ工事灯
幅(mm)
74
LED数(個)
赤×4、緑×2
JANコード
4571296810049
質量(g)
235.000
トラスココード
354-4501
材質1
本体:耐衝撃性ポリカーボネイト
材質2
グリップ部分:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-D161RG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,429
( 7,072 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数個設置した工事灯が同期点滅し注意喚起効果を発揮します
・電源のいらないソーラータイプの工事灯です
・交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です
・夜間自動点滅式です
・無日照下で連続180時間以上点灯可能です
【用途】
・夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に
・工事現場の注意喚起用に
【材質】
・本体:耐衝撃性ポリカーボネイト
・グリップ部分:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソララ電波セレナイト保安工事灯の型番SS-D161RGのページです。 型番SS-D161RGに関する仕様情報を記載しております。
ソララ電波セレナイト保安工事灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソララ電波セレナイト保安工事灯
電波同期式ソーラー工事灯 シグナルスター
ソーラー工事灯(カットコーン用)
ソーラー工事灯用ブラケット
同期点滅式工事灯 フラッシュアイ
キタムラ ソーラー式明るい二色工事灯
メーカーSELECTキャットアイトラスコ中山トラスコ中山キャットアイキタムラ産業
通常価格6,4296,7002,3335707,3003,104
通常出荷日19日目1日目19日目19日目1日目4日目
LED球赤×4個、緑×2個-----
高さ(mm)187-----
赤/緑-----
品名ソララ工事灯-----
幅(mm)74-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト