ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ハンドルブラシホイール用

通常単価(税別)
2,450
税込単価
2,695

【特長】・ブラシボディの周りをゴムで保護しているためホイールを傷つけにくいです...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    280×45×55
  • 横(mm)
    45
  • 厚さ(mm)
    55
  • 縦(mm)
    280
  • JANコード
    5705025252520
  • 質量(g)
    130.000
  • トラスココード
    623-5041
  • 材質1
    ボディ部:ポリプロピレン フィラメント:ポリエステル

型番:

525252
解除
    数量:

    525252の仕様・寸法情報

    サイズ
    280×45×55
    横(mm)
    45
    厚さ(mm)
    55
    縦(mm)
    280
    JANコード
    5705025252520
    質量(g)
    130.000
    トラスココード
    623-5041
    材質1
    ボディ部:ポリプロピレン フィラメント:ポリエステル

    型番リスト

    表示件数
    型番
    525252
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,450
    ( 2,695 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ブラシボディの周りをゴムで保護しているためホイールを傷つけにくいです
    【用途】
    ・ホイールのフチの洗浄に
    【材質】
    ・ボディ部:ポリプロピレン
    ・フィラメント:ポリエステル

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンドルブラシホイール用の型番525252のページです。 型番525252に関する仕様情報を記載しております。
    ハンドルブラシホイール用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンドルブラシホイール用
    ホイールブラシ
    シートブラシ
    ハンドルブラシ車用
    チューブブラシ用継柄 チューブブラシ用 継柄
    チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア
    メーカーVikanVikanVikanVikanトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,4502,2001,6502,200 -890 -535 -
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目1日目〜
    サイズ280×45×55-----
    横(mm)45-3070--
    厚さ(mm)55-----
    縦(mm)280330280---
    JANコード57050252525205705025253527----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました