ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ホイールブラシ

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:19日目

【特長】・毛丈が二段構造のホイールブラシ。【用途】・ホイールの隙間等を洗浄するのに。【材質】・ボディ部...

詳細を確認

型番:

525352
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

525352の仕様・寸法情報

縦(mm)
330
JANコード
5705025253527
質量(g)
90.000
トラスココード
623-5050
材質1
ボディ部:ポリプロピレン●フィラメント:ポリエステル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
525352
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛丈が二段構造のホイールブラシ。
【用途】
・ホイールの隙間等を洗浄するのに。
【材質】
・ボディ部:ポリプロピレン●フィラメント:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイールブラシの型番525352のページです。 型番525352に関する仕様情報を記載しております。
ホイールブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールブラシ
ハンドルブラシホイール用
シートブラシ
ブラシホイール
チャンネルブラシ
ワイヤーブラシ(ステンレス/ワイヤー/ナイロン)
メーカーVikanVikanVikanトラスコ中山コーワアストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格2,2002,4501,650570 -598 -558 -
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目〜1日目
縦(mm)330280280---
JANコード57050252535275705025252520----
質量(g)90.000130.000----
トラスココード623-5050623-5041----
材質1ボディ部:ポリプロピレン●フィラメント:ポリエステル ボディ部:ポリプロピレン フィラメント:ポリエステル ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト