17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

止水栓本体

通常単価(税別)
2,806
税込単価
3,087
通常出荷日:7日目

【特長】・給水管付です・吐水、止水はマイナスドライバーで行います【用途】・壁給水用の止水栓【材質】・青...

詳細を確認
  • JANコード
    4973987192029
  • 質量(g)
    240
  • トラスココード
    179-3905
  • 材質1
    青銅
  • 奥行(mm)
    143
  • 呼び径(mm)
    13
  • 高さ(mm)
    30
  • シルバー
  • 品名
    D式止水栓本体

型番:

JV22AD-X2A-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JV22AD-X2A-13の仕様・寸法情報

JANコード
4973987192029
質量(g)
240
トラスココード
179-3905
材質1
青銅
奥行(mm)
143
呼び径(mm)
13
高さ(mm)
30
シルバー
品名
D式止水栓本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
JV22AD-X2A-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,806
( 3,087 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・給水管付です
・吐水、止水はマイナスドライバーで行います
【用途】
・壁給水用の止水栓
【材質】
・青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

止水栓本体の型番JV22AD-X2A-13のページです。 型番JV22AD-X2A-13に関する仕様情報を記載しております。
止水栓本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
止水栓本体
ミニセラ立形上向自在水栓
シングル混合栓
万能ロータンクボールタップ V56-5X-13
SANEI シングル混合栓(台所・壁付用)
逆止弁つきボール止水栓 653-310-13
メーカーSANEISANEISANEISANEISANEIカクダイ
通常価格2,8067,33721,7997,00012,434 -3,768
通常出荷日7日目7日目7日目1日目1日目7日目
JANコード4973987192029497398705789249739876064894973987178467--
質量(g)240550.0002100.000320--
トラスココード179-3905167-5404168-0154114-7758--
材質1青銅青銅青銅ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂青銅-
奥行(mm)143190257282170-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト