ファクトリーサプライ用品技術窓口

自発光縁石鋲"エッジポインタT-[[R2]]" 片面発光

通常単価(税別)
9,2598,885
税込単価
10,1859,774
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・夜間自発光式縁石鋲です・縁石部の視認性向上に【材質】・アルミニウム合金・ポリカーボネート樹脂

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    20
  • 幅(mm)
    118
  • 質量(g)
    260.0
  • トラスココード
    211-4838
  • 材質1
    アルミニウム合金・ポリカーボネート樹脂
  • タイプ
    片面発光
  • 奥行(mm)
    118
  • 本体色
    シルバー
  • 反射部カラー
  • シルバー
  • LED数(個)
    4
  • 電源
    ソーラー式 ●蓄電池:ニッケル水素電池

ご注意

  • 接着剤取付タイプの施工には当社Uボンドをご使用ください。
  • 当社ロードボンドT-2は絶対に使用しないでください。

型番:

EDGP-T2-YS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDGP-T2-YSの仕様・寸法情報

高さ(mm)
20
幅(mm)
118
質量(g)
260.0
トラスココード
211-4838
材質1
アルミニウム合金・ポリカーボネート樹脂
タイプ
片面発光
奥行(mm)
118
本体色
シルバー
反射部カラー
シルバー
LED数(個)
4
電源
ソーラー式 ●蓄電池:ニッケル水素電池

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDGP-T2-YS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2598,885
( 9,774 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夜間自発光式縁石鋲です
・縁石部の視認性向上に
【材質】
・アルミニウム合金
・ポリカーボネート樹脂

ご注意

  • 接着剤取付タイプの施工には当社Uボンドをご使用ください。
  • 当社ロードボンドT-2は絶対に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自発光縁石鋲"エッジポインタT-[[R2]]" 片面発光の型番EDGP-T2-YSのページです。 型番EDGP-T2-YSに関する仕様情報を記載しております。
自発光縁石鋲"エッジポインタT-[[R2]]" 片面発光のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自発光縁石鋲"エッジポインタT-[[R2]]" 片面発光
自発光縁石鋲 エッジポインタT-2 両面発光 LED 白/黄
積水 スマートマーカー
交通整理灯G&R
グリーンクロス G&R用カバー
トーグ スーパーリフレクターライトESL-2
メーカー積水樹脂積水樹脂積水樹脂グリーンクロスグリーンクロストーグ安全工業
通常価格9,25913,6743,5683,298 -4272,904
通常出荷日11日目8日目4日目1日目7日目4日目
高さ(mm)202015---
幅(mm)118118115---
質量(g)260.0260.0400.000---
トラスココード211-4838211-4859153-2027---
材質1アルミニウム合金・ポリカーボネート樹脂アルミニウム合金・ポリカーボネート樹脂本体:アルミニウム合金製---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト