17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

排水ハンディポンプ

通常単価(税別)
24,800
税込単価
27,280
通常出荷日:4日目

【特長】・市場で最も速やかなセットアップが可能なコードレス排水ポンプ・水を吸い込みしない状態が30秒間...

詳細を確認
  • JANコード
    4573582680954
  • 質量(g)
    1900.0
  • トラスココード
    594-6373
  • 口径(mm)
    19
  • 全高(mm)
    1240
  • 全長(mm)
    91
  • 全幅(mm)
    91
  • 全揚程(m)
    4.5
  • 電源(V)
    12
  • 吐出量(L/min)
    34

型番:

M12-BSWP-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M12-BSWP-0-APJの仕様・寸法情報

JANコード
4573582680954
質量(g)
1900.0
トラスココード
594-6373
口径(mm)
19
全高(mm)
1240
全長(mm)
91
全幅(mm)
91
全揚程(m)
4.5
電源(V)
12
吐出量(L/min)
34

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-BSWP-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,800
( 27,280 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市場で最も速やかなセットアップが可能なコードレス排水ポンプ
・水を吸い込みしない状態が30秒間続くと自動停止します
・M12 6.0Ahバッテリー 1回充電で 約34リットル/分 約60分 稼働 約2044リットル
・壁の向こうまで水を遠く移送可能
・揚水開始水位5cm以上 残水位2.5cmまで
・HydroPassフィルターによる詰まり防止
・85cmの水中使用可能アルミニウム製ボディ(スティック型)
・狭い場所、濁った水、手の届かない場所でも容易に制御

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水ハンディポンプの型番M12-BSWP-0-APJのページです。 型番M12-BSWP-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
排水ハンディポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水ハンディポンプ
陸上ポンプ
排水ハンディポンプ 18V
非自動ハンディポンプ
吸上ポンプ
ステンレス渦巻ポンプ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)日立アプライアンスエスコ荏原製作所
通常価格24,80049,80054,80032,01796,562222,965 -
通常出荷日4日目1日目9日目11日目1日目〜3日目〜
JANコード457358268095445735920310504573592032460---
質量(g)1900.03400.05500---
トラスココード594-6373594-4748705-9662---
口径(mm)1919----
全高(mm)1240181159---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト