17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォールラックワイド

通常単価(税別)
3,196
税込単価
3,516
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネット付なので取り付け簡単で、用途に合わせて自在に位置変更できます【材質】・本体:ABS...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    88
  • 高さ(mm)
    76
  • ホワイト
  • 幅(mm)
    328
  • JANコード
    4974908586996
  • 質量(g)
    452.000
  • トラスココード
    195-4277
  • 材質1
    本体:ABS樹脂・ラバーマグネット

型番:

586996
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

586996の仕様・寸法情報

奥行(mm)
88
高さ(mm)
76
ホワイト
幅(mm)
328
JANコード
4974908586996
質量(g)
452.000
トラスココード
195-4277
材質1
本体:ABS樹脂・ラバーマグネット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
586996
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,196
( 3,516 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット付なので取り付け簡単で、用途に合わせて自在に位置変更できます
【材質】
・本体:ABS樹脂・ラバーマグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォールラックワイドの型番586996のページです。 型番586996に関する仕様情報を記載しております。
ウォールラックワイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォールラックワイド
シェルフトレー
マグネットポケット トレー
IDカードホルダー IDeo
提札 No.23 綿糸付 1000枚入
ニュールックケース 仕様:1人用 外寸:縦170×横40×厚7mm
メーカーアスベルアスベルLIHIT LABコクヨシモジマ西敬
通常価格3,1962,0791,1622,3001,888525
通常出荷日1日目1日目1日目5日目6日目1日目
奥行(mm)8877----
高さ(mm)7664----
ホワイトホワイト----
幅(mm)328217----
JANコード49749085869964974908587092----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト