17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール製メッシュラック 下段開放型

通常単価(税別)
18,48065,391特別価格
税込単価
20,32871,930特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます・三層メッ...

詳細を確認
  • シルバー
  • 材質1
    本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
  • パイプ径(mm)
    25.4
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
未確定 36 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

均等積載量(kg/段)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最大積載量(kg/台)

棚段数(段)

有効間口(mm)

最小発注数量
652-4817
12600.0
250
307
909
1533
1000
2
829
1個
652-4844
15600.0
250
307
909
1533
1000
3
829
1個
652-4838
18600.0
250
307
909
1533
1000
4
829
1個
652-4811
14800.0
250
459
909
1533
1000
2
829
1個
652-4815
18800.0
250
459
909
1533
1000
3
829
1個
652-4829
22800.0
250
459
909
1533
1000
4
829
1個
652-4830
17300.0
250
611
909
1533
1000
2
829
1個
652-4841
22400.0
250
611
909
1533
1000
3
829
1個
652-4833
27500.0
250
611
909
1533
1000
4
829
1個
652-4816
15600.0
250
307
1209
1533
1000
2
1129
1個
652-4812
20000.0
250
307
1209
1533
1000
3
1129
1個
652-4814
24400.0
250
307
1209
1533
1000
4
1129
1個
652-4824
17400.0
250
459
1209
1533
1000
2
1129
1個
650-1003
22600.0
250
459
1209
1533
1000
3
1129
1個
652-4832
27800.0
250
459
1209
1533
1000
4
1129
1個
652-4825
22300.0
120
459
1828
1533
500
2
1748
1個
650-1004
29700.0
120
459
1828
1533
500
3
1748
1個
650-1007
37100.0
120
459
1828
1533
500
4
1748
1個
652-4823
13400.0
250
307
909
1838
1000
2
829
1個
652-4839
16400.0
250
307
909
1838
1000
3
829
1個
652-4836
19400.0
250
307
909
1838
1000
4
829
1個
652-4837
15600.0
250
459
909
1838
1000
2
829
1個
652-4822
19600.0
250
459
909
1838
1000
3
829
1個
652-4843
23600.0
250
459
909
1838
1000
4
829
1個
650-1006
18100.0
250
611
909
1838
1000
2
829
1個
652-4831
23200.0
250
611
909
1838
1000
3
829
1個
652-4827
28300.0
250
611
909
1838
1000
4
829
1個
652-4840
16400.0
250
307
1209
1838
1000
2
1129
1個
652-4828
20800.0
250
307
1209
1838
1000
3
1129
1個
652-4818
25200.0
250
307
1209
1838
1000
4
1129
1個
652-4845
18200.0
250
459
1209
1838
1000
2
1129
1個
650-1008
23400.0
250
459
1209
1838
1000
3
1129
1個
652-4826
28600.0
250
459
1209
1838
1000
4
1129
1個
652-4834
23100.0
120
459
1828
1838
500
2
1748
1個
652-4820
30500.0
120
459
1828
1838
500
3
1748
1個
652-4842
37900.0
120
459
1828
1838
500
4
1748
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,48015,746
( 17,321 )
19日目
22,41419,098
( 21,008 )
19日目
26,34921,975
( 24,173 )
19日目
21,24918,106
( 19,917 )
19日目
26,20321,853
( 24,038 )
19日目
31,15725,984
( 28,582 )
19日目
24,05120,058
( 22,064 )
19日目
30,06025,070
( 27,577 )
19日目
36,06929,251
( 32,176 )
19日目
21,15418,027
( 19,830 )
19日目
26,12621,789
( 23,968 )
19日目
31,09725,934
( 28,527 )
19日目
25,49121,259
( 23,385 )
19日目
32,14326,807
( 29,488 )
19日目
38,79431,461
( 34,607 )
19日目
39,11131,719
( 34,891 )
19日目
51,70341,078
( 45,186 )
19日目
64,29451,081
( 56,189 )
19日目
19,57716,681
( 18,349 )
19日目
23,51120,033
( 22,036 )
19日目
27,44622,889
( 25,178 )
19日目
22,34619,041
( 20,945 )
19日目
27,30022,768
( 25,045 )
19日目
32,25426,899
( 29,589 )
19日目
25,14920,971
( 23,068 )
19日目
31,15725,984
( 28,582 )
19日目
37,16630,141
( 33,155 )
19日目
22,25118,960
( 20,856 )
19日目
27,22322,703
( 24,973 )
19日目
32,19426,849
( 29,534 )
19日目
26,58922,175
( 24,393 )
19日目
33,24027,722
( 30,494 )
19日目
39,89132,351
( 35,586 )
19日目
40,20932,609
( 35,870 )
19日目
52,80041,949
( 46,144 )
19日目
65,39151,953
( 57,148 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます
・三層メッキ構造で防錆力抜群です
・アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です
【用途】
・各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に
【材質】
・本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製メッシュラック 下段開放型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製メッシュラック 下段開放型
スチール製メッシュラック サイドバー付
スチール製メッシュラック バックバー付
スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ1530mm
スチール製メッシュラック バックバー付 高さ1530mm
スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ1830mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,480-45,561 -15,781 -21,194 -21,043 -22,000 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
材質1本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
パイプ径(mm)25.425.425.425.425.425.4
棚板調整ピッチ(mm)252525252525

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト