17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチクリーナー 強力とれ~る

通常単価(税別)
4,4033,275
税込単価
4,8433,603
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去します・天然オレンジオイル配合で、安心・安全...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    375
  • JANコード
    4937897019968
  • 質量(g)
    360.000
  • トラスココード
    336-0249

型番:

MST-375
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MST-375の仕様・寸法情報

容量(ml)
375
JANコード
4937897019968
質量(g)
360.000
トラスココード
336-0249

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MST-375
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4033,275
( 3,603 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去します
・天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しいです
【用途】
・シール、接着剤などの剥離に
・グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクリーナー 強力とれ~るの型番MST-375のページです。 型番MST-375に関する仕様情報を記載しております。
マルチクリーナー 強力とれ~るのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチクリーナー 強力とれ~る
テープクリーナー
330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)
強力粘着剤はがし
クリーナー20 330ml
LOCTITE “強力粘着剤はがし”
メーカージェフコムロックペイントエスコアズワンスリーエムジャパンヘンケル
通常価格4,4031,9751,7409601,878821 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
容量(ml)375-----
JANコード4937897019968-----
質量(g)360.000-----
トラスココード336-0249-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト