17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足温器 ホットマルチマット

通常単価(税別)
7,090
税込単価
7,799
通常出荷日:5日目

【特長】・カカトからつま先まで包んで温めます【用途】・オフィスでのお仕事や作業場での足元に【材質】・表...

詳細を確認
  • JANコード
    4903620953557
  • トラスココード
    505-6000
  • 質量(g)
    800
  • 材質1
    表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%
  • 奥行(mm)
    420
  • 厚さ(mm)
    50
  • 幅(mm)
    420
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    50
  • 電源(V)
    単相100

型番:

WFH-02B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WFH-02Bの仕様・寸法情報

JANコード
4903620953557
トラスココード
505-6000
質量(g)
800
材質1
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%
奥行(mm)
420
厚さ(mm)
50
幅(mm)
420
消費電力(W)(50/60Hz)
50
電源(V)
単相100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WFH-02B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,090
( 7,799 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カカトからつま先まで包んで温めます
【用途】
・オフィスでのお仕事や作業場での足元に
【材質】
・表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足温器 ホットマルチマットの型番WFH-02Bのページです。 型番WFH-02Bに関する仕様情報を記載しております。
足温器 ホットマルチマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足温器 ホットマルチマット
ホットクッション WA-45E
ホットカーペット木目タイプ WHC
暖房用熱交換器
遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業トヨトミDENSO静岡製機
通常価格7,0903,55017,351 -77,58654,187122,963
通常出荷日5日目1日目5日目5日目17日目2日目
JANコード49036209535574903620953519----
トラスココード505-6000505-5993----
質量(g)800550.0----
材質1表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%表面/裏面:ポリエステル100%表面:ポリプロピレン系100%、裏面:ポリエステル100%---
奥行(mm)420450----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト