ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アレスフィット ストレート形水栓一体型

通常単価(税別)
6,545
税込単価
7,200
通常出荷日:1日目

【特長】・日本水道協会認証登録品です・ワンタッチ接続です【用途】・給水給湯樹脂菅用継手【材質】・青銅・...

詳細を確認
  • 架橋ポリエチレン管(JIS K6769-PN用)には(PN15)品番をご使用ください。

型番:

SP62OT13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP62OT13の仕様・寸法情報

L(mm)
83.5
JANコード
4560111027342
トラスココード
160-5943
R
G1/2
呼び径(mm)
13
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
d1(mm)
8.5
材質1
青銅
材質2
ステンレス
質量(g)
250.000

型番リスト

表示件数
型番
SP62OT13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,545
( 7,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本水道協会認証登録品です
・ワンタッチ接続です
【用途】
・給水給湯樹脂菅用継手
【材質】
・青銅・ステンレス

ご注意

  • 架橋ポリエチレン管(JIS K6769-PN用)には(PN15)品番をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アレスフィット ストレート形水栓一体型の型番SP62OT13のページです。 型番SP62OT13に関する仕様情報を記載しております。
アレスフィット ストレート形水栓一体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アレスフィット ストレート形水栓一体型
金属管継手 水栓エルボ
金属管継手 水栓ソケット
金属管継手 水栓チーズ
ソケットストレート(ステンレス)
ねじ込み管継手 SUS ストレートソケット
メーカータブチオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所イノックトラスコ中山
通常価格6,545512 -452 -686 -308 -242 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目〜在庫品1日目〜
L(mm)83.5-----
JANコード4560111027342-----
トラスココード160-5943-----
RG1/2-----
呼び径(mm)13-----

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト