17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

USB充電式ネックライト

通常単価(税別)
16,801
税込単価
18,481
通常出荷日:1日目

【特長】・400ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力です・2つのモードで出力と点灯時間を最適に制御しま...

詳細を確認
  • JANコード
    4573592040229
  • 質量(g)
    175.400
  • トラスココード
    551-9445

型番:

L4-NL400-301-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L4-NL400-301-JPの仕様・寸法情報

JANコード
4573592040229
質量(g)
175.400
トラスココード
551-9445
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L4-NL400-301-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,801
( 18,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・400ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力です
・2つのモードで出力と点灯時間を最適に制御します
・ヘッドを垂直方向130°まで角度調節可能です
・人間工学に基づいた耐汗性バンドで利便性を向上します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB充電式ネックライトの型番L4-NL400-301-JPのページです。 型番L4-NL400-301-JPに関する仕様情報を記載しております。
USB充電式ネックライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB充電式ネックライト
充電式ロープロファイルヘッドライト
450ルーメン ヘッドライト
LEDネックライト ターコイズブルー
充電式キーライト
LEDネックライト ライムイエロー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)PanasonicGENTOSPanasonic
通常価格16,80112,80218,3601,7292,7681,729
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目5日目
JANコード457359204022945735920402054573592040304---
質量(g)175.400230.0120---
トラスココード551-9445521-4434686-3487---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト