17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クライメートスマート プレミアムモップ交換用【1~2個入り】

通常単価(税別)
3,2137,001
税込単価
3,5347,701
通常出荷日:1日目

【特長】・「水だけで」ドライとウェットの両方で、大腸菌・黄色ブドウ球菌99.5%を除去します・表面も中...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    125
  • 材質
    ポリエステル86%、ナイロン14%

ご注意

  • 柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。
  • 塩素系漂白剤の使用は色落ちする場合があります
  • モップクロスの玉留め部分を床に強く擦り付けないようにしてください。
  • 高温の対象物には使用しないでください。
  • 火の近くには置かないでください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 縦(mm)

  • 適合本体

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

適合本体

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
300
ブルー
MQMS30BL
4589740411933
563-9922
45.000
1個
300
ホワイト
MQMS30BL
4589740411940
564-1426
45.000
1個
470
ブルー
MQMS47BL
4589740411964
563-9935
70.000
1個
470
ホワイト
MQMS47BL
4589740411971
564-1429
70.000
1個
300
ブルー・ホワイト
MQMS30BL
4589740411957
563-9918
90.000
1パック

2個入り

470
ブルー・ホワイト
MQMS47BL
4589740412008
564-1436
140.000
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,213
( 3,534 )
1日目
3,213
( 3,534 )
1日目
3,473
( 3,820 )
1日目
3,473
( 3,820 )
1日目
4,960
( 5,456 )
1日目
7,001
( 7,701 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「水だけで」ドライとウェットの両方で、大腸菌・黄色ブドウ球菌99.5%を除去します
・表面も中綿もすべて上質マイクロファイバー100%
・オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)で滅菌消毒できる耐熱性
・マイクロプラスチックの排出量が、Aクラスの基準値600mg/m2以下をクリアした環境配慮製品
・500回洗濯保証付き
【用途】
・床、畳、窓、壁、天井などの拭き掃除に
【材質】
・ポリエステル86%、ナイロン14%

ご注意

  • 柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。
  • 塩素系漂白剤の使用は色落ちする場合があります
  • モップクロスの玉留め部分を床に強く擦り付けないようにしてください。
  • 高温の対象物には使用しないでください。
  • 火の近くには置かないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クライメートスマート プレミアムモップ交換用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クライメートスマート プレミアムモップ交換用
クライメートスマート プレミアムモップ
ワンタッチ交換式清掃用品 ヘッド交換式ハンドル用モップ
135x90x55mm ハンドモップ/交換用モップ
400x1504mm ワックスモップ(交換モップ付)
ライトモップ用ダスター ライトモップ糸
メーカーDUOTEXDUOTEXトラスコ中山エスコエスコテラモト
通常価格3,213-12,1261,080 -1,790 -8,9861,700 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
幅(mm)125-----
材質ポリエステル86%、ナイロン14%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト