17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツキャビネット(引出し色ブラック)

通常単価(税別)
15,89726,970
税込単価
17,48729,667
通常出荷日:19日目

【特長】・亜鉛メッキが施され錆びにくいです・引出しの取っ手が底部にあることで、前面の透明窓から中を覗き...

詳細を確認
  • 引出し色
    黒色
  • 引出し内寸(mm)奥行
    212
  • 引出し内寸(mm)間口
    84
  • 引出し内寸(mm)高さ
    66
  • 均等積載量(kg/段)
    50
  • ダークグレー
  • 材質1
    本体:スチール(亜鉛メッキ)
  • 奥行(mm)
    222
  • 材質2
    引出し:ABS樹脂

ご注意

  • 旧タイプの引出し(A8N)と新タイプの引出し(A8VBK)どちらも使えます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

引出し

質量(g)

トラスココード

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
3列5段
8500.0
595-2337
355
415
1個
4列8段
11600.0
595-2335
466
642
1個
5列4段
17200.0
595-2338
586
350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,897
( 17,487 )
19日目
26,970
( 29,667 )
19日目
19,943
( 21,937 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛メッキが施され錆びにくいです
・引出しの取っ手が底部にあることで、前面の透明窓から中を覗きやすくしています
【用途】
・小物部品の保管・整理に
【材質】
・本体:スチール(亜鉛メッキ)
・引出し:ABS樹脂

ご注意

  • 旧タイプの引出し(A8N)と新タイプの引出し(A8VBK)どちらも使えます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツキャビネット(引出し色ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツキャビネット(引出し色ブラック)
ストッパーケース ブラック
小物キャビネット
引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)
引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)
スタイリングキャビネット
メーカーTHESHUTERアステージアイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山アステージ
通常価格15,897-2,157 -2,488 -32,054 -38,716 -2,330 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目
引出し色黒色-----
引出し内寸(mm)奥行212-----
引出し内寸(mm)間口84-----
引出し内寸(mm)高さ66-----
均等積載量(kg/段)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト