17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトリール ブライトアームライト付

通常単価(税別)
44,250
税込単価
48,675
通常出荷日:7日目

【特長】・手元を明るく照らすのに便利です・充電式LEDライトの着脱が簡単です・ライトを接続したまま2口...

詳細を確認
  • トラスココード
    630-4239
  • JANコード
    4571255135145
  • 質量(g)
    4500.0
  • 材質1
    本体カバー:樹脂

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。

型番:

SCS-310BB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCS-310BBの仕様・寸法情報

トラスココード
630-4239
JANコード
4571255135145
質量(g)
4500.0
材質1
本体カバー:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCS-310BB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,250
( 48,675 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手元を明るく照らすのに便利です
・充電式LEDライトの着脱が簡単です
・ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます
・作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています
・リールは吊下げ、壁掛けが可能です
【用途】
・各種組立ライン、メンテナンス工場などに
【材質】
・本体カバー:樹脂

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトリール ブライトアームライト付の型番SCS-310BBのページです。 型番SCS-310BBに関する仕様情報を記載しております。
ライトリール ブライトアームライト付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトリール ブライトアームライト付
コードリール 三ツ口コンセント仕様
制御用コードリール 2.0×4芯×6m
コードリール100V スローモーション
コードリール制御用 スローモーション
TRIENS コードリール AC/DC24
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格44,25018,23032,26738,948 -39,815 -39,191 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目7日目
トラスココード630-4239379-3498216-7451---
JANコード457125513514545712551346124571255133554---
質量(g)4500.03000.03100.0---
材質1本体カバー:樹脂ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル本体カバー:樹脂ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト