ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレベリンpro希釈用液

通常単価(税別)
3,570
税込単価
3,927

【特長】・クレベリンproスティック ケースタイプ つめかえ用の専用ケースです...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    252-2523
  • JANコード
    4987110090014
  • 質量(g)
    1080.0
  • 材質1
    主成分:二酸化塩素液、界面活性剤、シリコン系消泡剤
  • タイプ
    希釈液
  • 容量(ml)
    1000
  • 内容量
    1000ml

ご注意

  • 5倍希釈で使用し、希釈後はその日中に使い切ってください。

型番:

90014
解除
    数量:

    90014の仕様・寸法情報

    トラスココード
    252-2523
    JANコード
    4987110090014
    質量(g)
    1080.0
    材質1
    主成分:二酸化塩素液、界面活性剤、シリコン系消泡剤
    タイプ
    希釈液
    容量(ml)
    1000
    内容量
    1000ml
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    90014

    内容量

    最小発注数量
    1000ml
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,570
    ( 3,927 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クレベリンproスティック ケースタイプ つめかえ用の専用ケースです
    ・クレベリンproスティックタイプを最大2本入れることができます
    ・5倍希釈して使用するので大容量に使う事業所に
    【材質】
    ・主成分:二酸化塩素液、界面活性剤、シリコン系消泡剤

    ご注意

    • 5倍希釈で使用し、希釈後はその日中に使い切ってください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クレベリンpro希釈用液の型番90014のページです。 型番90014に関する仕様情報を記載しております。
    クレベリンpro希釈用液のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クレベリンpro希釈用液
    クレベリンpro スティック ペンタイプ
    除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
    ケシミン液
    コンドル 消毒液 4L
    フム・ナチュール用容器
    メーカー大幸薬品大幸薬品ミスミ小林製薬山崎産業東京メディカル
    通常価格3,5701,93512,227 -1,1962,8251,535
    通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
    トラスココード252-2523-----
    JANコード4987110090014-----
    質量(g)1080.057.000----
    材質1主成分:二酸化塩素液、界面活性剤、シリコン系消泡剤-----
    タイプ希釈液ペン----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました