17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレベリンpro スティック ペンタイプ 90281

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クレベリンpro スティック ペンタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

90281

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ペンタイプのスティックのつめかえ用製品です
・二酸化塩素を発生させる製品です
・30本入りで経済的です
・大幸薬品の特許 衛生関連特許第6055861を使用しています

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
521-7215
JANコード
4987110090281
質量(g)
296.000
使用目安
1本あたり約2週間
内容量(g×本)
1g×30本
容量(g)
30
タイプ
ペン
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト