17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン(高さ調節タイプ・天板付)

通常単価(税別)
65,75269,171特別価格
税込単価
72,32776,088特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます(SIAA抗菌ISO22196:JP012...

詳細を確認
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    100
  • 材質1
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、支柱:スチール(クロムメッキ)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 材質4
    天板:木製(メラミン化粧板 オレフィンエッジ)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 段数(段)
    2

ご注意

  • 上段の均等積載量は50kg/段になります。
  • 支柱ボルトは確実にしめてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
149-7650
18200
1個
149-7651
18200
1個
149-7652
24400
1個
149-7653
24400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,75252,239
( 57,463 )
4日目
65,75252,239
( 57,463 )
4日目
69,17154,963
( 60,459 )
4日目
69,17154,963
( 60,459 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・使用用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます
・伸縮支柱はねじを貫通させて固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがなく安全です
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です
・作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー(省音タイプ)

ご注意

  • 上段の均等積載量は50kg/段になります。
  • 支柱ボルトは確実にしめてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン(高さ調節タイプ・天板付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン(高さ調節タイプ・天板付)
フェニックスワゴン (ツーリングタイプ)
フェニックスワゴン (ツーリングタイプ・1段引出し付)
フェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・2列・2段引出し付)
コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) 引出しタイプ
コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格65,752-34,972 -52,698 -91,990 -81,749 -91,635 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目〜8日目8日目
均等積載量(kg/段)(kg/段)100100100100-棚板20kg スライド棚70kg
材質1本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、支柱:スチール(クロムメッキ)本体:スチール(抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)本体:スチール本体:スチール
材質2キャスター金具:スチール-キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール
材質3車輪:エラストマー(省音タイプ)キャスター金具:スチール車輪:ナイロンウレタン車輪:エラストマー(省音タイプ)車輪:エラストマー車輪:エラストマー
材質4天板:木製(メラミン化粧板 オレフィンエッジ)車輪:エラストマー(省音タイプ)----

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト