17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン 用アジャスターセット【4個入り】

通常単価(税別)
3,767
税込単価
4,144
通常出荷日:1日目

【材質】・金具:スチール・樹脂:PA6【セット内容】・アジャスタ―(4個)

詳細を確認
  • ねじ
    M16
  • JANコード
    4989999430318
  • トラスココード
    494-0024
  • 質量(g) (g)
    400
  • 材質1
    金具:スチール
  • 材質2
    樹脂:PA6
  • 軸長(mm)
    40
  • ねじピッチ(mm)
    2.0

型番:

PEW-M16AJ-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

PEW-M16AJ-SETの仕様・寸法情報

ねじ
M16
JANコード
4989999430318
トラスココード
494-0024
質量(g)(g)
400
材質1
金具:スチール
材質2
樹脂:PA6
軸長(mm)
40
ねじピッチ(mm)
2.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PEW-M16AJ-SET
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,767
( 4,144 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・金具:スチール
・樹脂:PA6
【セット内容】
・アジャスタ―(4個)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン 用アジャスターセットの型番PEW-M16AJ-SETのページです。 型番PEW-M16AJ-SETに関する仕様情報を記載しております。
フェニックスワゴン 用アジャスターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン 用アジャスターセット
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用 上部パンチングパネル EGW-PN600T-BK
フェニックスワゴン (ツーリングタイプ)
フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板
フェニックスワゴン用三方棚板
フェニックスワゴン 用抗ウィルス塗装ハンドル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,76711,41734,972 -12,197 -9,223 -4,389 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
ねじM16-----
JANコード49899994303184550414082490----
トラスココード494-0024326-8839----
質量(g)(g)4002870.0----
材質1金具:スチール-本体:スチール(抗菌粉体塗装)スチール(抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)スチール:抗ウィルス粉体塗装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト