17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンフェニックスワゴン 用アジャスターセット【4個入り】

通常単価(税別)
5,8523,932
税込単価
6,4374,325
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【材質】・金具:SUS304・樹脂:PA6(導電)【セット内容】・アジャスタ―(4個)

詳細を確認
  • JANコード
    4989999429404
  • トラスココード
    493-9409
  • 質量(g) (g)
    400
  • 材質1
    金具:SUS304
  • 材質2
    樹脂:PA6(導電)

型番:

CPE-D-M16AJ-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

CPE-D-M16AJ-SETの仕様・寸法情報

JANコード
4989999429404
トラスココード
493-9409
質量(g)(g)
400
材質1
金具:SUS304
材質2
樹脂:PA6(導電)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CPE-D-M16AJ-SET
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8523,932
( 4,325 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・金具:SUS304
・樹脂:PA6(導電)
【セット内容】
・アジャスタ―(4個)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンフェニックスワゴン 用アジャスターセットの型番CPE-D-M16AJ-SETのページです。 型番CPE-D-M16AJ-SETに関する仕様情報を記載しております。
クリーンフェニックスワゴン 用アジャスターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンフェニックスワゴン 用アジャスターセット
抗菌SUSカラーラインワゴン FBこぼれ止め付タイプ
抗菌SUSカラーラインワゴン (引き出し付) 上下段四方手すり・両ハンドル・引出し付タイプ
ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)
抗菌SUS(ステンレス)ワゴン
SUS3044(ステンレス)ワゴン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,85252,397121,390 -25,567 -32,140 -26,558 -
通常出荷日1日目8日目5日目〜1日目5日目〜5日目〜
JANコード4989999429404-----
トラスココード493-9409-----
質量(g)(g)400-----
材質1金具:SUS304本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS430)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)
材質2樹脂:PA6(導電)キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト