17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防爆型LED携帯電灯

通常単価(税別)
19,500
税込単価
21,450
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・防爆型LED携帯電灯です・バッテリー式/USB充電・残量表示・点灯時間:Hight 8時...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    138
  • 外径 (mm)
    24
  • トラスココード
    595-9164
  • 質量(g)
    93.000
  • 明るさ(lm)
    180/90
  • 保護等級
    IP68
  • 充電時間
    5~6時間

型番:

EXL182R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EXL182Rの仕様・寸法情報

全長(mm)
138
外径(mm)
24
トラスココード
595-9164
質量(g)
93.000
明るさ(lm)
180/90
保護等級
IP68
充電時間
5~6時間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EXL182R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,500
( 21,450 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・防爆型LED携帯電灯です
・バッテリー式/USB充電・残量表示
・点灯時間:Hight 8時間、Low 16時間

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆型LED携帯電灯の型番EXL182Rのページです。 型番EXL182Rに関する仕様情報を記載しております。
防爆型LED携帯電灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆型LED携帯電灯
LED懐中電灯(防爆型)
LED懐中電灯ミニ(防爆型)
LED防爆型ミニライト・プラス
[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)
LED懐中電灯
メーカー島田電機日動工業日動工業ハタヤリミテッドエスコ東芝ライテック
通常価格19,5008,9609,14721,98048,5091,250 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目2日目〜
全長(mm)138-----
外径(mm)24-----
トラスココード595-9164-----
質量(g)93.000-----
明るさ(lm)180/90-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト