ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボールキャスター 切削加工品

通常単価(税別)
8,1755,999
税込単価
8,9936,599
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・プレス成型品よりも高精度・高荷重です・下向き【材質】・メインボール:スチール(SUJ2)・ボ...

詳細を確認

型番:

T-A80BD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-A80BDの仕様・寸法情報

JANコード
4989999602678
トラスココード
207-4472
質量(g)
325.000
材質1
メインボール:スチール(SUJ2)
材質2
ボディー:スチール
タイプ
切削加工品下向用 スチール製ボール
ねじサイズ
M10P1.5
許容荷重(kg)
80

型番リスト

表示件数
型番
T-A80BD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1755,999
( 6,599 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレス成型品よりも高精度・高荷重です
・下向き
【材質】
・メインボール:スチール(SUJ2)
・ボディー:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールキャスター 切削加工品の型番T-A80BDのページです。 型番T-A80BDに関する仕様情報を記載しております。
ボールキャスター 切削加工品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールキャスター 切削加工品
ボールキャスタープレス成型品 T-AP15S
ボールキャスタープレス成型品 T-AP30US
ボールキャスター切削加工品
ボールローラ切削品 おねじタイプ
ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミミスミ
通常価格8,1751,8062,3225,767 -1,100 -5,070 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
JANコード498999960267849899991019354989999109160---
トラスココード207-4472161-2244161-2245---
質量(g)325.00049.000130.000---
材質1メインボール:スチール(SUJ2)メインボール:ステンレス(SUS440C)メインボール:ステンレス(SUS440C)---
材質2ボディー:スチールサブボール:ステンレス(SUS440C)ボディ:ステンレス(SUS304)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト