17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフティングポイント(インチサイズ)

通常単価(税別)
9,90531,780
税込単価
10,89634,958
通常出荷日:4日目

【特長】・取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します・JIS型アイボルト...

詳細を確認

ご注意

  • ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

ボルトサイズ

寸法(mm)A

寸法(mm)B

寸法(mm)C

寸法(mm)D

寸法(mm)E

寸法(mm)F

寸法(mm)G

寸法(mm)H

寸法(mm)M

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.8
UNC1/2ー13×0.94インチ
33
38
44
13
24
99
57
36
13
4713037053098
500.0
363-5725
1個
1.2
UNC5/8ー11×1.14インチ
33
38
46
13
29
99
57
36
16
4713037053104
600
363-5722
1個
2
UNC3/4ー10×1.46インチ
50
54
55
17
37
142
82
43
19
4713037053111
1300.0
363-5726
1個
2
UNC7/8ー9×1.46インチ
50
54
57
17
37
142
82
43
22
4713037053128
1300.0
363-5727
1個
3.2
UNC1ー8×1.61インチ
49
54
59
17
41
143
82
44
25
4713037053135
2000.0
363-5723
1個
4
UNC1 1/4ー7×2.11インチ
60
65
82
23
54
170
99
61
32
4713037053142
3100.0
363-5728
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,905
( 10,896 )
4日目
11,451
( 12,596 )
4日目
14,671
( 16,138 )
4日目
14,868
( 16,355 )
4日目
15,179
( 16,697 )
4日目
31,780
( 34,958 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します
・JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です
【用途】
・重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に
・大型金型の移動、反転作業に
・大型コンクリート製品の移動、設置作業に
【材質】
・合金鋼

ご注意

  • ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフティングポイント(インチサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフティングポイント(インチサイズ)
イエローポイント リフティングポイント 8-211シリーズ
キー付アイポイント(インチサイズ)
リフティングポイントロング
イエローポイント スイベルポイント 8-271シリーズ
イエローポイント キー付アイポイント 8-291Kシリーズ
メーカーYOKEYOKEYOKEYOKEYOKEYOKE
通常価格9,905-11,722 -5,623 -8,795 -11,648 -8,970 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプアイボルトアイボルトアイボルトアイボルトアイボルトアイボルト
材質1合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト