17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラック荷台昇降用はしご"トラックステップ"

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
27,33130,938特別価格
税込単価
30,06434,032特別価格

【特長】・最上段ステップを外すことで、正面から乗り移りを可能になります・蝶ボル...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    アルミ合金
  • 幅(mm)
    406
  • 天板寸法(mm)
    70
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • フック有効幅(mm)
    75
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

設置高さ(mm)

段数(段)

天板高さ(m)

設置全高(mm)

最小発注数量
4968757034609
575-1921
0.85~1.53
4600.0
1750
4
1.75
1750
1個
4968757034616
575-1922
1.17~1.86
5100.0
2008
5
2.08
2080
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,33122,695
( 24,965 )
1日目
30,93828,026
( 30,829 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最上段ステップを外すことで、正面から乗り移りを可能になります
・蝶ボルトでお好きな位置に取り付け、収納も簡単です
・トラックの高さにあわせてセットできます
・荷台からの飛びおりによるケガや転落防止に最適です
【用途】
・トラック荷台への昇降用です
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック荷台昇降用はしご"トラックステップ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラック荷台昇降用はしご"トラックステップ"
トラック昇降はしご トラックステップ LM型
電柱昇降用1連はしご 安全ベルト、バンド付
押上式2連はしご LUB2
マルチステッパー MTS
ハセガワ ロフト昇降はしご
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格27,331-55,000 -42,075 -38,844 -40,235 -49,236 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目〜4日目
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金主要部:アルミ合金主要部:アルミ主要部:アルミ合金
幅(mm)406-----
天板寸法(mm)7060--550×160-
最大使用質量(kg)100100100100--
フック有効幅(mm)75-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト