17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷感保冷剤付き、空調ベスト+モバイルバッテリー付

通常単価(税別)
14,56714,730
税込単価
16,02416,203

【特長】・保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開...

詳細情報を確認する
  • ネイビー
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    ウェアの素材:ポリエステル100%
  • 材質2
    バッテリー:PSE認証済み Li-Po(リチウムポリマー電池)
  • 材質3
    ファン素材:ABS

ご注意

  • USB電源用空調ファン、USBリモコン付きケーブルは他社製の商品と組み合わせての動作を保証しておりません。
  • 使用後はバッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。
  • シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
  • 日中の車内をはじめ45℃を超える環境下には絶対に放置しないで下さい。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    胸囲(cm)

    肩幅(cm)

    着丈(cm)

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    125
    47
    71
    4582648285736
    423-6239
    1個
    113
    44
    67
    4582648285712
    423-6227
    1個
    117
    45.5
    69
    4582648285729
    423-6202
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,730
    ( 16,203 )
    4日目
    14,567
    ( 16,024 )
    4日目
    14,567
    ( 16,024 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました
    ・素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地のユニセックス仕様です
    ・安心安全の日本製冷感保冷剤が2個付属します
    ・保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従し冷感を実感できます
    ・電源のON-OFF、風量の操作はリモコン付きケーブルなので手元で簡単に操作できます
    ・空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製です
    ・熱中症対策に(特に30℃を越える真夏日には保冷剤を背中にセットすることによってより効果を発揮します)
    【材質】
    ・ウェアの素材:ポリエステル100%
    ・バッテリー:PSE認証済み Li-Po(リチウムポリマー電池)
    ・ファン素材:ABS
    ・ウェア:1着
    ・ファン:2個
    ・USBリモコン付きケーブル
    ・USBモバイルバッテリー(10000mAh) 色は白か黒になります
    ・冷感保冷剤:2個

    ご注意

    • USB電源用空調ファン、USBリモコン付きケーブルは他社製の商品と組み合わせての動作を保証しておりません。
    • 使用後はバッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。
    • シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
    • 日中の車内をはじめ45℃を超える環境下には絶対に放置しないで下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    冷感保冷剤付き、空調ベスト+モバイルバッテリー付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    冷感保冷剤付き、空調ベスト+モバイルバッテリー付
    洗い替え2着:冷感保冷剤付き、空調ベスト+バッテリー付(ハーネス対応)
    アイスバッテリー クールジャケット用予備保冷剤
    冷感エルボープロテクション
    アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤
    水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット
    メーカーOKA USHIOOKA USHIOI.T.E.カジメイクトラスコ中山サンコー
    通常価格14,567-28,9884,8461,9436,171 -16,181
    通常出荷日4日目4日目1日目7日目1日目1日目
    ネイビーネイビー×ブラック----
    質量(g)2000.02000.0----
    材質1ウェアの素材:ポリエステル100%ウェアの素材:ポリエステル90%+コットン10%----
    材質2バッテリー:PSE認証済み Li-Po(リチウムポリマー電池) バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650----
    材質3ファン素材:ABSファン素材:ABS----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト