17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイヤスリップ痕洗浄剤

通常単価(税別)
7,980
税込単価
8,778
通常出荷日:4日目

【特長】・床に付着したタイヤ痕の除去に効果的な洗浄剤です【用途】・希釈して床洗浄剤として【材質】・水酸...

詳細を確認
  • 容量(L)
    5
  • JANコード
    4986167943205
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    334-9379
  • 材質1
    水酸化ナトリウム

型番:

299025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

299025の仕様・寸法情報

容量(L)
5
JANコード
4986167943205
質量(g)
5000.0
トラスココード
334-9379
材質1
水酸化ナトリウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
299025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,980
( 8,778 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床に付着したタイヤ痕の除去に効果的な洗浄剤です
【用途】
・希釈して床洗浄剤として
【材質】
・水酸化ナトリウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤスリップ痕洗浄剤の型番299025のページです。 型番299025に関する仕様情報を記載しております。
タイヤスリップ痕洗浄剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤスリップ痕洗浄剤
スリップ痕クリーナー
シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L
低起泡性フロア洗浄剤 ユカクリーン 51277
はく離剤"リムーバーエコマイティ"
シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18L
メーカーニイタカ友和ディバーシーサラヤ山崎産業ディバーシー
通常価格7,98015,0008,92922,6074,53413,538
通常出荷日4日目3日目5日目1日目1日目11日目
容量(L)5-----
JANコード4986167943205-----
質量(g)5000.0-----
トラスココード334-9379-----
材質1水酸化ナトリウム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト