17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチピステ3240

通常単価(税別)
4,631
税込単価
5,094
通常出荷日:11日目

【特長】・撥水、防風性に優れるラミネート加工とライニングアルミメッシュ素材が保温性を確保します【材質】...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • 胸囲(cm)
    118
  • 着丈(cm)
    70
  • JANコード
    4580661959085
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    568-5971
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • ブラック
  • 品名
    ピステ

型番:

3240-35-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3240-35-Lの仕様・寸法情報

サイズ
L
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
70
JANコード
4580661959085
質量(g)
300.000
トラスココード
568-5971
材質1
ポリエステル100%
ブラック
品名
ピステ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3240-35-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,631
( 5,094 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水、防風性に優れるラミネート加工とライニングアルミメッシュ素材が保温性を確保します
【材質】
・ポリエステル100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレッチピステ3240の型番3240-35-Lのページです。 型番3240-35-Lに関する仕様情報を記載しております。
ストレッチピステ3240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレッチピステ3240
エコ防水防寒コート(フード付)48383シリーズ
AZ-8264 防寒ツナギ
長袖ジャケット BM136
223 現場服 防寒ベスト 黒
ツータックパンツ 618シリーズ
メーカーバートル自重堂アイトスビッグボーンジーベック自重堂
通常価格4,63118,756 -8,432 -5,3605,0235,704 -
通常出荷日11日目5日目4日目5日目5日目5日目
サイズL-----
胸囲(cm)118-----
着丈(cm)70-----
JANコード4580661959085-----
質量(g)300.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト