17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ハンドスクラブブラシ"バーキュートプラス"

通常単価(税別)
4,5605,523
税込単価
5,0166,075

【特長】・握りやすく、力をいれやすいくびれ付き・くびれ部分の凹凸により、ブラシ...

詳細情報を確認する
  • 横(mm)
    70
  • 厚さ(mm)
    52
  • 縦(mm)
    210
  • 線径(mm)
    0.5
  • 耐熱温度(℃)
    134
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質2
    柄:ポリプロピレン

ご注意

  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    4513841021876
    195-4269
    PBT(ブラシ材質)●PP(ブラシ台)
    1個
    4513841021883
    195-4270
    PBT(ブラシ材質)●PP(ブラシ台)
    1個
    4513841021890
    195-4271
    PBT(ブラシ材質)●PP(ブラシ台)
    1個
    4513841021906
    195-4272
    PBT(ブラシ材質)●PP(ブラシ台)
    1個
    4513841021913
    202-0029
    PBT(ブラシ材質) ●PP(ブラシ台)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,560
    ( 5,016 )
    7日目
    5,523
    ( 6,075 )
    1日目
    4,560
    ( 5,016 )
    7日目
    5,523
    ( 6,075 )
    1日目
    5,523
    ( 6,075 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・握りやすく、力をいれやすいくびれ付き
    ・くびれ部分の凹凸により、ブラシ使用時に手が滑りにくい
    ・まな板、シンク、ばんじゅう(番重)の清掃に適しています
    【用途】
    ・まな板、シンク、作業台等の洗浄
    【材質】
    ・PBT(ブラシ材質)
    ・PP(ブラシ台)

    ご注意

    • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンドスクラブブラシ"バーキュートプラス"のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンドスクラブブラシ"バーキュートプラス"
    メンテナンスブラシ"バーキュートプラス"
    バーキュートプラス 長柄・ハード
    ハンドブラシ丸型"バーキュートプラス" ハード
    卓上ブラシ"バーキュートプラス"(HACCP対応)
    バーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ
    メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックバーテック
    通常価格4,560-3,7295,5234,774 -6,5065,523
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
    横(mm)70275488030048
    厚さ(mm)522055952055
    縦(mm)210504108095410
    線径(mm)0.50.50.50.50.20.3
    耐熱温度(℃)134134134134134134
    よく一緒に購入される商品

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト