ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バーキンタスクラブブラシ(HACCP対応)

通常単価(税別)
5,368
税込単価
5,905
通常出荷日:1日目

【特長】・金属検出器で検出可能で異物混入リスクを低減します・握りやすく、力をいれやすいくびれ付きです【...

詳細を確認
  • 事前にテストピースでご確認ください(無償)。使用環境により検出できない場合があります。
  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

66750632
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66750632の仕様・寸法情報

毛材
その他
タイプ
その他
毛丈(mm)
40
横(mm)
210
厚さ(mm)
52
縦(mm)
70
ブラシ:グレー、本体:青
線径(mm)
0.6
耐熱温度(℃)
134
JANコード
4513841025294
質量(g)
260.000
トラスココード
208-2735
材質1
PBT/鉄成分(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66750632
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,368
( 5,905 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属検出器で検出可能で異物混入リスクを低減します
・握りやすく、力をいれやすいくびれ付きです
【用途】
・調理器具、機械の洗浄
【材質】
・PBT/鉄成分(ブラシ材質)
・PP(ブラシ台)

ご注意

  • 事前にテストピースでご確認ください(無償)。使用環境により検出できない場合があります。
  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーキンタスクラブブラシ(HACCP対応)の型番66750632のページです。 型番66750632に関する仕様情報を記載しております。
バーキンタスクラブブラシ(HACCP対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーキンタスクラブブラシ(HACCP対応)
バーキンタ ボードブラシ BK-BB
バーキュートプラス メンテナンスブラシ(HACCP対応)
バーキュートプラスハンドブラシ 短柄タイプ
バーキュートプラス卓上ブラシ(HACCP対応)
バーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ
メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックバーテック
通常価格5,3684,7063,7293,7045,142 -4,096
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
毛材その他その他その他その他その他その他
タイプその他その他その他その他その他その他
毛丈(mm)402530356040
横(mm)210542757030048
厚さ(mm)524520552055

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト