ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バーキンタ ボードブラシ BK-BB

通常単価(税別)
6,343
税込単価
6,977

【特長】・こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求・抜群のフィット...

詳細情報を確認する
  • 横(mm)
    52
  • 厚さ(mm)
    45
  • 縦(mm)
    120
  • グレー
  • 線径(mm)
    0.6
  • 耐熱温度(℃)
    134
  • JANコード
    4513841033404
  • 質量(g)
    128.000
  • トラスココード
    568-8403
  • 材質1
    PBT/鉄成分(ブラシ材質)
  • 材質2
    PP(ブラシ台)

ご注意

  • 事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております (無償)。
  • ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。
  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。
  • お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。

型番:

66550612
解除
    数量:

    66550612の仕様・寸法情報

    横(mm)
    52
    厚さ(mm)
    45
    縦(mm)
    120
    グレー
    線径(mm)
    0.6
    耐熱温度(℃)
    134
    JANコード
    4513841033404
    質量(g)
    128.000
    トラスココード
    568-8403
    材質1
    PBT/鉄成分(ブラシ材質)
    材質2
    PP(ブラシ台)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    66550612
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,343
    ( 6,977 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求
    ・抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい
    ・必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます
    ・それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります
    ・青色のボディにより、万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい
    ・ブラシフィラメントは金属検出機対応のため、万が一ブラシが抜けた場合は検出が可能
    【用途】
    ・まな板洗浄
    ・平面洗浄
    ・調理器具、機械の洗浄
    【材質】
    ・PBT/鉄成分(ブラシ材質)
    ・PP(ブラシ台)

    ご注意

    • 事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております (無償)。
    • ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。
    • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。
    • お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バーキンタ ボードブラシ BK-BBの型番66550612のページです。 型番66550612に関する仕様情報を記載しております。
    バーキンタ ボードブラシ BK-BBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーキンタ ボードブラシ BK-BB
    スクラブブラシ"バーキンタ"
    メンテナンスブラシ"バーキュートプラス"
    ハンドブラシ丸型"バーキュートプラス" ハード
    卓上ブラシ"バーキュートプラス"(HACCP対応)
    バーキュートプラスハンドブラシ 短柄タイプ
    メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックバーテック
    通常価格6,3437,2363,7294,774 -6,5064,994
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
    横(mm)522102758030070
    厚さ(mm)455220952055
    縦(mm)12070508095275
    グレーグレー----
    線径(mm)0.60.60.50.50.20.3

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました