17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

卓上ブラシ"バーキュートプラス"(HACCP対応)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
6,506特別価格
税込単価
7,157特別価格

【特長】・作業台の粉体を清掃するスリムタイプのブラシです・ブラシの毛が柔らかい...

詳細情報を確認する
  • ブラシ幅(mm)
    300
  • 横(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    20
  • 縦(mm)
    95
  • 線径(mm)
    0.2
  • 耐熱温度(℃)
    134
  • 質量(g)
    290.000
  • 材質1
    PBT(ブラシ材質)●PP(ブラシ台)
  • 材質2
    柄:ポリプロピレン

ご注意

  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4513841021920
    201-6911
    1個
    4513841021937
    202-0027
    1個
    4513841021944
    202-1630
    1個
    4513841021951
    201-6864
    1個
    4513841021968
    201-6870
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,5065,845
    ( 6,430 )
    1日目
    6,5065,845
    ( 6,430 )
    1日目
    6,5065,845
    ( 6,430 )
    1日目
    6,5065,142
    ( 5,656 )
    7日目
    6,5065,845
    ( 6,430 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・作業台の粉体を清掃するスリムタイプのブラシです
    ・ブラシの毛が柔らかいため、粉モノの清掃に最適
    ・作業台の清掃に適しています
    ・グリップ部分に溝があり、持ちやすい
    ・吊り下げ保管ができます
    【用途】
    ・作業台上の粉体清掃
    【材質】
    ・PBT(ブラシ材質)
    ・PP(ブラシ台)

    ご注意

    • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上ブラシ"バーキュートプラス"(HACCP対応)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上ブラシ"バーキュートプラス"(HACCP対応)
    ミゾッコブラシ(HACCP対応) ソフト
    メンテナンスブラシ"バーキュートプラス"
    ミゾッコブラシ スペア(ハード)
    ミゾッコブラシ スペア(ソフト)
    ハンドスクラブブラシ"バーキュートプラス"
    メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックバーテック
    通常価格6,5062,9813,7291,9411,9414,560 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
    ブラシ幅(mm)3003.5203.53.5-
    横(mm)30025275252570
    厚さ(mm)205205552
    縦(mm)9521550215215210
    線径(mm)0.20.350.50.50.350.5

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト