17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 サーマルギア 発熱防寒ベスト

通常単価(税別)
13,356
税込単価
14,692

【特長】・冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。・暑い...

詳細情報を確認する
  • 品名
    Thermal Gear
  • 目安稼働時間
    強:約8時間、中:約8.3時間、弱:約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
  • 材質2
    中綿:ポリエステル100%

ご注意

  • 適合別売りバッテリー:株式会社空調服製バッテリー(一部を除く)
  • 温度や使用時間はあくまで目安となります(外部環境により異なる)。
  • バッテリーセットなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご利用ください。
  • この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないで下さい。

型番

未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • 肩幅(cm)

    • 着丈(cm)

    • 適合機種

    • 電源(V)

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    肩幅(cm)

    着丈(cm)

    適合機種

    電源(V)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    S
    37
    ブラック
    62
    適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB
    7.2V
    4580628521232
    350.000
    352-6210
    表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 
    1個
    M
    39
    ブラック
    64
    適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB
    7.2V
    4580628521249
    370.000
    352-6198
    表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 
    1個
    L
    40
    ブラック
    66
    適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB
    7.2V
    4580628521256
    390.000
    352-6203
    表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 
    1個
    LL
    41
    ブラック
    68
    適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB
    7.2V
    4580628521263
    410.000
    352-6212
    表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 
    1個
    3L
    43
    ブラック
    68
    適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB
    7.2V
    4580628521270
    430.000
    352-6213
    表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 
    1個
    4L
    45
    ブラック
    70
    適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB
    7.2V
    4580628521287
    450.000
    352-6209
    表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 
    1個
    S
    37
    ブラック
    56
    -
    7.2
    4580628521317
    180.000
    352-6211
    表裏地:ナイロン100%
    1個
    M
    39
    ブラック
    58
    -
    7.2
    4580628521324
    190.000
    352-6206
    表裏地:ナイロン100%
    1個
    L
    40
    ブラック
    60
    -
    7.2V
    4580628521331
    200.000
    352-6199
    表裏地:ナイロン100%
    1個
    LL
    41
    ブラック
    62
    -
    7.2V
    4580628521348
    210.000
    352-6205
    表裏地:ナイロン100%
    1個
    3L
    43
    ブラック
    62
    -
    7.2V
    4580628521355
    225.000
    352-6207
    表裏地:ナイロン100%
    1個
    S
    37
    ネイビー
    56
    -
    7.2
    4580628521362
    180.000
    352-6202
    表裏地:ナイロン100%
    1個
    M
    39
    ネイビー
    58
    -
    7.2V
    4580628521379
    190.000
    352-6201
    表裏地:ナイロン100%
    1個
    L
    40
    ネイビー
    60
    -
    7.2V
    4580628521386
    200.000
    352-6204
    表裏地:ナイロン100%
    1個
    LL
    41
    ネイビー
    62
    -
    7.2V
    4580628521393
    210.000
    352-6200
    表裏地:ナイロン100%
    1個
    3L
    43
    ネイビー
    62
    -
    7.2V
    4580628521409
    225.000
    352-6197
    表裏地:ナイロン100%
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,356
    ( 14,692 )
    4日目
    13,356
    ( 14,692 )
    1日目
    13,356
    ( 14,692 )
    1日目
    13,356
    ( 14,692 )
    1日目
    13,356
    ( 14,692 )
    1日目
    13,356
    ( 14,692 )
    1日目
    13,356
    ( 14,692 )
    19日目
    13,356
    ( 14,692 )
    19日目
    13,356
    ( 14,692 )
    1日目
    13,356
    ( 14,692 )
    1日目
    13,356
    ( 14,692 )
    1日目
    13,356
    ( 14,692 )
    19日目
    13,356
    ( 14,692 )
    1日目
    13,356
    ( 14,692 )
    1日目
    13,356
    ( 14,692 )
    1日目
    13,356
    ( 14,692 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。
    ・暑い時期のみ使用していた空調服[[R下]]のバッテリー(別売り)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。
    ・ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。
    ・曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。
    ・温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。
    ・バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。
    ・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その付属品、及びこれらを示すブランドです。
    【用途】
    ・冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。
    【材質】
    ・表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 
    ・中綿:ポリエステル100%

    ご注意

    • 適合別売りバッテリー:株式会社空調服製バッテリー(一部を除く)
    • 温度や使用時間はあくまで目安となります(外部環境により異なる)。
    • バッテリーセットなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご利用ください。
    • この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないで下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    空調服 サーマルギア 発熱防寒ベストのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    空調服 サーマルギア 発熱防寒ベスト
    黒色発熱ベスト
    紺色フリース発熱ベスト
    発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー
    JAWIN 防寒ベスト
    現場服 防寒ベスト【223シリーズ】
    メーカー空調服OKA USHIOOKA USHIOおたふく手袋自重堂ジーベック
    通常価格13,35610,900 -9,900 -9903,173 -5,690 -
    通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目5日目1日目〜
    品名Thermal Gear-----
    目安稼働時間強:約8時間、中:約8.3時間、弱:約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)-----
    材質2中綿:ポリエステル100%-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト