17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トイレつまりとりFITワイド(節水便器対応)

通常単価(税別)
2,6902,952
税込単価
2,9593,247
通常出荷日:1日目

【特長】・ほとんどの国産節水便器に対応するトイレのつまり取りです・ワイドな「ツバ」部分が密着性を高め、...

詳細を確認
  • 材質1
    柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質2

材質3

最小発注数量
572
250
4904771111797
453.000
417-8094
頭:合成ゴム
-
1個
457
298
4904771902869
550.000
417-8095
トレイ:ポリプロピレン
頭:合成ゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,690
( 2,959 )
1日目
2,952
( 3,247 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどの国産節水便器に対応するトイレのつまり取りです
・ワイドな「ツバ」部分が密着性を高め、便器とラバーカップの間に隙間ができにくくなっております
【用途】
・トイレのつまりとりに
・節水トイレ用
【材質】
・柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
・頭:合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トイレつまりとりFITワイド(節水便器対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トイレつまりとりFITワイド(節水便器対応)
ドレンクリーナー DE150
ケーブル
シングルワイヤー
ローデン スパイクカッタ50 φ22mmワイヤ用
フレキシロッダー
メーカーテラモトアサダリジッドカンツールローデンベルガーカンツール
通常価格2,690-22,4009,495 -13,411 -61,71493,328 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
材質1柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト